/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’extension

    Extension IB2 BUS

    Extension IB2 BUS

    Aperçu

    L’extension de bus IB2 est destinée à l’extension d’une centrale anti-intrusion série MB-Secure avec des lignes BUS-2 supplémentaires. La connexion au MB-Secure se fait via une ligne IB2, et le module peut être monté soit dans le boîtier du panneau, soit à l’extérieur jusqu’à 2000 m (6561 ft) de distance.

    Pour le fonctionnement des modules BUS-2, jusqu’à 4 connexions indépendantes et à fusibles séparés avec 64 modules sont disponibles. Au total, jusqu’à 256 modules BUS-2 peuvent être utilisés. Le port RS-232 est destiné à des extensions futures. Quatre entrées de groupe de détecteurs librement programmables (dont une avec fonction de réinitialisation) sont également disponibles.

    Caractéristiques et avantages :
    • 1 ligne IB2-BUS vers MB-Secure
    • 4 lignes BUS pour jusqu’à 256 périphériques BUS-2
    • 4 entrées de groupe de détecteurs câblés, une repositionnable
    Certifications :
    • G115070, Classe C
    • EN 50131-1 Niveau 3