/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Modules d’extension

    Module d’extension USB IP 4G MB-Secure

    Module d’extension USB IP 4G MB-Secure

    Aperçu

    Le module d’extension USB IP 4G MB-Secure étend MB-Secure avec un modem LTE/UMTS/GPRS, un port Ethernet/IP et 3 interfaces USB. Active avec la licence 059830 la connexion/communication au centre de contrôle, la transmission par SMS ou par e-mail.

    Caractéristiques et avantages :
    • Connexion USB à MB-Secure
    • 1 port Ethernet/IP 10 Mbit
    • 3 ports USB
    • Les antennes fournies peuvent être fixées aux boîtiers des contrôleurs
    • Des antennes distantes en option peuvent être connectées
    • Voyants d’affichage de l’état
    Certifications :
    • G121801, Classe C
    • EN50136-1, catégorie SP2-6 et DP 2-4
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security