/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Unité d’évaluation IK3 conventionnelle

    Unité d’évaluation IK3 conventionnelle

    Aperçu

    Le système Unité d’évaluation conventionnelle IK3 permet d’utiliser presque toutes les technologies RFID courantes pour l’armement/désarmement et le contrôle d’accès. En fonction de l’exigence de l’objet et du niveau de sécurité, du proxy au LEGIC (advant) en passant par le mifare DESFire EV1/EV2 peut être utilisé. Compatibilité avec l’application Honeywell cryptée avec différentes clés par disque (clés diversifiées), l’encodage est effectué par IQ Multi-access/System Control, uniquement avec les lecteurs luminAXS. L’unité d’évaluation conventionnelle IK3 peut être utilisée pour les centrales équipées d’une connexion de bloc serrure.

    Jusqu’à quatre lecteurs peuvent être connectés à l’unité d’évaluation via l’interface RS-485. Le système IDENT-KEY permet d’affecter des périodes horaires et l’enregistrement des heures de verrouillage et des numéros de clé. En état désarmé, une porte verrouillée par une gâche de porte peut être relâchée via le terminal de commande et/ou une clé (fonction de contrôle d’accès). La programmation des données spécifiques à l’application (par ex. numéros clés, autorisations en fonction des heures, etc.) peut être effectuée directement dans l’unité d’évaluation via WINFEM Advanced). Les fonctions d’armement et de contrôle d’accès peuvent être effectuées par PIN, carte ou combinaison PIN/ carte.

    Caractéristiques et avantages :
    • Armement/désarmement d’un système de détection des intrusions
    • Fonctions de contrôle d’accès
    • Fonctionnement avec support de données et/ou code PIN
    • Identification et enregistrement sans ambiguïté
    • Transmission de données, informations et énergie sans contact, et donc résistante à l’usure
    • Sécurité maximale grâce à la technologie mifare DESFire EV1/EV2
    • PIN individuel pour chaque support de données/utilisateur
    • Gestion des fonctions de contrôle d’accès, telles que l’attribution des droits des utilisateurs en fonction des horaires
    • Alarme en cas de menace via le code de hold-up
    Certifications :
    • G106073, classe C
    • RoHS 2011/65/UE
    • CEM 2014/30/UE
    • EN 55022:2010
    • EN 50581:2012
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Evaluation Unit

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Evaluation Unit
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Evaluation Unit