/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Modules d’E/S

    Ex-Or Switch Input

    Discontinué

    The Ex-Or Switch Input is a 3-way green plug for SELV switch inputs.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The Ex-Or Switch Input is a 3-way green plug for SELV switch inputs.

    Features & Benefits:
    • The wiring method is wired
    • The material and finished colour is green
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Product Type
      • 3-Way Plug

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Product Type
      • 3-Way Plug
    • Brand : Honeywell Lighting Controls
    • Product Type : 3-Way Plug