Modules d’E/S
Module de couplage PCD7.L252
Le module de couplage PCD7.L452 est un encodeur de données analogiques utilisé comme encodeur de régulation pour le réglage manuel des variables manipulées.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module de couplage PCD7.L452 offre trois modes de fonctionnement sélectionnables avec le commutateur à trois positions (ON, OFF, AUTO). La position du commutateur est signalée par les contacts de commande externes B1 et B2. La variable de régulation est sélectionnée avec le potentiomètre monté à l’avant. Le signal de sortie de 0 à 10 V est disponible au contact Y. La variable de régulation est en boucle sans modification de la sortie Y via le contact YR. Ces modules de couplage sont fournis avec des borniers à ressort permettant une terminaison facile et rapide des fils. Aucun outil n’est nécessaire pour raccorder des fils solides et des fils toronnés avec des manchons d’extrémité. Et pour raccorder des fils filaires sans manchons d’extrémité, il suffit d’un tournevis. Les fils raccordés sont faciles à libérer avec un tournevis.
Caractéristiques et avantages:- Potentiomètre 0 10 V
- Opération de remplacement local
- Acquittement automatique
- Luminosité DEL proportionnelle à la variable de contrôle
- Tester les contacts pour chaque borne
- Bornes à ressort (enfichables)
Autres
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Autres
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC