Modules d’E/S
Module de relais MB Secure
Module de relais MB Secure
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module de relais MB Secure se compose de 4 x 230 V/8 A et de 8 x 24 V/1 A et est destiné à étendre une centrale anti-intrusion avec des relais supplémentaires. Les relais fonctionnent avec des signaux 12 V actifs, par exemple pilotés à partir d’un module d’extension d’E/S 013940 16 ou à partir de la carte principale de la centrale anti-intrusion elle-même. Le module contient 8 relais avec une capacité de charge de 24 V/1 A et, pour les charges importantes, 4 relais avec une capacité de charge de 230 V/8 A sont fournis. Chaque relais est équipé d’une connexion pour un contact de commutation sans potentiel.
Caractéristiques et avantages :- 8 relais avec 24 V/1 A
- 4 relais avec 250V c.a./8 A
- Relais libre de potentiel avec contact inverseur
- Signal de commande 12V 50 mA
- Compatible avec toutes les centrales MB
- EMC 2004/108/EG
- RoHS 2011/65/UE
- LVD 2006/95/EG
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Relay Module
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Relay Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Relay Module