Modules d’E/S
Module de sirène MB Secure
Module de sirène MB-Secure
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le module Sirène MB Secure est un module BUS-2 en boîtier pour la connexion de dispositifs de signalisation acoustique et d’alarme visuelle clignotante, à installer dans le boîtier de la centrale ou décentralisé près du dispositif d’alarme correspondant. 2 entrées analogiques entièrement programmables, avec fonction de réinitialisation, couvercle anti-sabotage et anti-arrachement, jusqu’à 4 sorties entièrement programmables (signal élevé actif) lors de l’utilisation de 048720.17
Caractéristiques et avantages :- Fonctionnement sur BUS-2
- 2 entrées analogiques entièrement programmables, avec fonction de réinitialisation, par ex. pour la sortie anti-sabotage
- Jusqu’à 4 sorties entièrement programmables (actives élevées) avec 048720.17
- Montage facile en bas du boîtier du panneau ou dans un boîtier séparé
- Contact antisabotage de couvercle
- Anti-vandalisme
- G114026, Classe C
- EN50131-3, Grade 3, Classe II
- SES-EMA-RL-T2:2010-08
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Siren Module
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Siren Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Siren Module