Modules d’E/S
Module moniteur Micro MMX
Module de micro-moniteur MMX
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules de micro-moniteur Notifier MMX-102E sont une unité d’interface d’entrée adressable spécialement conçue pour être utilisée avec les systèmes d’alarme incendie adressables analogiques Notifier. Ces modules surveillent un circuit de dispositif d’entrée unique de dispositifs de déclenchement d’alarme à contact sec normalement ouverts.
Ces modules utilisent l’une des 99 adresses de module disponibles sur une boucle et répondent à des interrogations régulières de la centrale d’alarme indiquant son type et l’état (ouvert/normal/court-circuit) de son circuit de dispositif d’entrée. Deux commutateurs rotatifs permettent la saisie directe de l’adresse DECADE (01-99) et une étiquette est fournie pour marquer le numéro de boucle, l’adresse et le type de dispositif. Une LED clignotante sur le module indique que le module est en communication avec la centrale d’alarme.
Caractéristiques et avantages :- Communications adressables analogiques
- L’identification de type intégrée identifie automatiquement ce dispositif comme un module de surveillance de la centrale.
- Technique de communication stable avec forte immunité vis-à-vis des interférences
- Commutateurs d’adresse rotatifs DECADE 01 à 99
- Montage commun pour la commande, le moniteur, l’isolateur et la surveillance de zone conventionnel
- La LED visible clignote chaque fois que le module est adressé (en option) et s’allume en continu en cas d’alarme
- Alimenté directement par boucle à 2 fils. Aucune alimentation supplémentaire requise.
- LPCB
- VdS
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor