/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Modules programmables PCD E-Line

    Les modules programmables Saia PCD® E-Line sont des modules programmables E-Line DALI pour jusqu’à 64 ballasts DALI avec alimentation de bus DALI intégrée avec 4 entrées numériques.

    Aperçu

    Le module librement programmable avec une largeur de boîtier de 35 mm peut être contrôlé via RS-485 et permet le contrôle direct de 64 abonnés DALI. Il dispose de la ligne DALI ainsi que de quatre entrées numériques. L’utilisateur peut implémenter les entrées numériques pour connecter des capteurs électriques. Le module est librement programmable et peut également être utilisé en tant que petit contrôleur DALI autonome. Par exemple, des systèmes d’éclairage DALI plus petits pour des salles individuelles améliorées peuvent donc être mis en place et la liaison ultérieure à un contrôleur de niveau supérieur n’est plus problématique.

    Caractéristiques et avantages:
    • Interface S-bus (RS-485)/DALI
    • Tension d’alimentation DALI incluse (peut être désactivée)
    • Jusqu’à 64 ballasts DALI
    • 4 entrées numériques
    • Isolation électrique entre l’alimentation, le bus et les E/S
    • Borniers enfichables équipés de rabats de protection
    • Voyant d’état à l’avant
    • Interface RS-485, USB et NFC
    • Programmable avec Saia PG5®
    Certificats::
    • CEI 62386-101
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • E-Line Module

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • E-Line Module
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type : E-Line Module