/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module d'entrée numérique PCD2

    Le module d'entrée numérique est destiné au fonctionnement source ou puits avec 8 entrées connectées. Convient aux éléments de commutation électroniques et électromécaniques et peut être branché sur PCD ou support de module Saia PCD2.C.

    Aperçu

    Le module d'entrée numérique est destiné au fonctionnement en source ou en puits avec 8 entrées connectées électriquement. Convient à la plupart des éléments de commutation électroniques et électromécaniques et peut être branché directement sur le dispositif de base PCD Saia ou un support de module Saia PCD2.C. Ces modules peuvent être facilement branchés aux unités de base Saia PCD2 et Saia PCD1 ou à un support de module E/S approprié. Les entrées numériques sont fournies à la fois avec une construction de transistor et en tant que relais mécaniques. Cela signifie que l’isolation électrique du circuit électrique de commutation peut être obtenue facilement et de manière fiable. Les fonctions du Saia PCD2 peuvent être étendues si nécessaire à l’aide d’une large gamme de modules E/S enfichables et adaptés à des besoins spécifiques. Cela garantit non seulement qu’un projet peut être mis en œuvre rapidement, mais offre également la possibilité d’étendre le système à tout moment pendant le fonctionnement.

    Caractéristiques et avantages:
    • De nombreuses variantes disponibles
    • Emplacement direct dans le Saia PCD2.M4x60, PCD2.M5540, PCD1.M2xxx ou dans le support de module
    • Intégration complète dans boîtier de Saia PCD2
    • Conception compacte
    • Jusqu’à 16 E/S par module
    • Modules avec délai d’entrée de 0,2 ms
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Digital Input Module

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Digital Input Module
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type : Digital Input Module