Contrôleurs d’installation et d’intégration
Contrôleur d'équipement IQ528
Le contrôleur d'équipement IQ™528 fournit une plate-forme de contrôle sécurisée et polyvalente pour les systèmes de gestion des bâtiments et de l'énergie. Il est disponible sous licence pré-licenciée ou en tant que matériel et licence séparés.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le contrôleur d'équipement IQ528 s'intègre aux derniers modules d'entrée/sortie IQ5-IO sur un bus T1L haute vitesse. Des options de licence flexibles permettent de configurer facilement les fonctionnalités du contrôleur d'équipement IQ528 et le nombre de canaux d'E/S pour votre application requise.Features & Benefits:
- 28 canaux d'E/S intégrés (16UIO, 4DI, 4 sorties relais, 4 sorties relais à semi-conducteurs), extensibles à 52 canaux d'E/S avec licence de base initiale prenant en charge 28 canaux d'E/S
- Conçu pour répondre à la norme ISA/IEC 62443-4-2 SL2
- Bus sécurisé haute vitesse T1L pour modules d'E/S IQ5
- 2 ports Ethernet commutés de 1 Go
- 2 ports RS485 : intégration Modbus, M-Bus, MSTP et XNC
- Mode de compatibilité pour les installations IQ3/IQ4
- Adaptateur LAN tendance pour les installations IQ1/IQ2
- BACnet sur IP (BACnet Building Controller (B-BC))
- Révision du protocole BACnet 23
- Les modules de stratégie multi-états offrent une configuration simplifiée et sont automatiquement mappés aux objets multi-états BACnet, ce qui permet une intégration transparente avec des systèmes tiers
- Texte d'état pour la stratégie numérique Modules pour une compréhension et une gestion faciles du fonctionnement du système en un coup d'œil
- Synchronisation automatique de l'heure et heure d'été via SNTP
- Montage en surface ou sur rail DIN, boîtier standard DIN 19 taille 2
- Port USB local de supervision/ingénierie
- Alimentation d'entrée 24 Vac/dc
- Le contrôleur est disponible sous pré-licence ou en tant que matériel et licence séparés, voir le lien SKU pour les options
- Certifications:
- UL Certification- https://iq.ulprospector.com/
- CE
- UKCA