/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs d’installation et d’intégration

    Nœud de réseau ouvert Trend

    Le TONN8 est un périphérique réseau Trend qui permet à un système Trend d’être relié à une large gamme de systèmes tiers.

    Aperçu

    Le TONN8 est un périphérique réseau Trend qui permet à un système Trend d’être relié à une large gamme de systèmes tiers. TONN8 utilise le puissant Nigara 4 Framework afin de permettre l'intégration de systèmes de chauffage, de ventilation CVC et non CVC.

    Caractéristiques et avantages:
    • 2 ports Ethernet embarqués
    • 2 ports RS-485 embarqués
    • Modules d’extension disponibles pour communication avec ports RS-485, LON FFT
    • Option Wi-Fi pour les points d’accès sans fil ou le fonctionnement du client
    • Rail DIN ou montage en surface
    • Alimentation 24 V CA/CC