/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    PLC

    Contrôleur de veille haute puissance

    Le contrôleur PCD3.M6880 est destiné à la création de solutions d’automatisation redondantes pour un fonctionnement ininterrompu des systèmes et processus. Contrôleur avec 2 ports Ethernet TCP/IP et coprocesseur pour fonctionnement en veille.

    Aperçu

    Les contrôleurs de veille PCD3.M6880 sont destinés à créer des solutions d'automatisation redondantes, afin d'assurer le fonctionnement ininterrompu des systèmes et des processus. Unité de processeur de veille avec 2 Ethernet TCP/IP et coprocesseur pour fonctionnement en veille, serveur Web et FTP, fichier système, unité centrale de traitement avec 2 Mo de programme utilisateur, 1 Mo de mémoire d'extension SRam, 128 Mo de mémoire flash utilisateur avec fichier système, horloge (RTC), protection des données 1-3 ans, port USB pour PG5, jusqu'à 1 024 E/S, 2 entrées d'interruption, RS-485 pour Profi-S-Net/MPI/S-Bus.

    Caractéristiques et avantages:
    • Basé sur la gamme PCD3 modulaire et robuste, utilisant des modules standard
    • Architecture de système simple pour réduire les coûts
    • Les processeurs de veille avec E/S distantes Ethernet partagées évitent la duplication des entrées/sorties et des capteurs/actionneurs.
    • Les E/S distantes programmables créent des nœuds décentralisés intelligents pour fournir une fiabilité supplémentaire.
    • Le réseau utilise des composants Ethernet standard et peut fonctionner sur un réseau Ethernet TCP/IP standard avec d’autres services.
    Certificats::
    • CE
    • EN61131-2:2007
    • EN61000-6-4:2007 + A1:2011
    • EN50581:2012
    • EMC : 2014/30/UE
    • LVD : 2014/25/UE
    • Directive RoHS : 2011/65/UE
    • IP20 conformément à la norme EN60529
    • Marquage de conformité EAC pour les exportations de machines vers la Russie, le Kazakhstan ou la Biélorussie
    • ABS : Numéro de certificat : 16-HG1527910-PDA
    • DNV-GL : Certificat n° : MRA000002Z