/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    PLC

    PCD3.M6893 - Unité de base d’unité centrale de traitement pour 4 modules E/S enfichables

    La série PCD3.M de Saia Burgess Controls sont des processeurs haute performance ; processeur rapide et ressources système accrues pour des réserves de puissance suffisantes pour les tâches de contrôle et de communication les plus exigeantes.

    Aperçu

    Le puissant PCD3.M6893 est un PLC cybersécurisé et programmable conformément à la norme CEI 61131-3.

    Le langage de haut niveau pour le texte structuré (ST) selon la IEC61131-3, a une syntaxe forte et prend en charge les méthodes orientées objet. Le niveau de cybersécurité le plus récent (ANSI ISA62443 SL3/SL4) permet une utilisation dans les applications critiques et IoT/Cloud. Ce PLC modulaire offre des ports USB, Ethernet et RS-485

    et des interfaces bus CAN intégrés. Il est compatible avec le système E/S modulaire et robuste de la famille SBC PCD3.

    Avec les automates PCD3.M6893, des solutions d’automatisation redondantes peuvent être obtenues. Cela permet d’assurer un fonctionnement ininterrompu des systèmes et des processus.

    Caractéristiques et avantages:
    • Unité de base de l’unité centrale de traitement pour quatre modules d’E/S enfichables
    • Contrôleur PCD3 sans batterie avec 1 Go de RAM et 4 Go de mémoire Flash pour le système d’exploitation et le programme utilisateur,
    • une prise pour carte micro-SD de données utilisateur, max. de 32 Go,
    • deux interfaces Ethernet, un RS-485, une prise pour les modules de transmission PCD7.F1xxS,
    • un port d’appareil USB pour la programmation et le service, un hôte USB, un port CAN (20a et 20b)
    • Deux entrées d’interruption, un relais de système de sécurité, extensible jusqu’à 1 023 E/S.
    • Extension d’E/S pour :
    • Fente 4 à 7 PCD3.C200,
    • Fente > 7 PCD3.C100, PCD3.C200 comme d’habitude
    • Modules d’E/S PCD3 pris en charge :
    • Démarrage avec le microgiciel 3.0.0 : PCD3.Ax, PCD3.Ex, PCD3.W2x, PCD3.W3x, PCD3.W6x, PCD3.W745
    Certificats::
    • CE – Ce système est développé conformément à la norme internationale EN/CEI61131-2:2007 et est donc conforme à la Directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE, la Directive sur les basses tensions 2014/35/UE et la Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses (ROHS) 2011/65/UE.I:I
    • Homologué UL 2D85
    • Marquage de conformité EAC pour les exportations de machines vers la Russie, le Kazakhstan ou la Biélorussie
    • Certification EASY RoHS UAE
    • Niveau de cybersécurité (ANSI ISA62443 SL3/SL4)
    • Programmable conformément à la norme industrielle CEI 61131-3
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC

    Related Products