/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Régulateurs de température

    Rack Output Module

    Discontinué

    The Rack Output Modules can control up to sixteen output,but the wiring schemes must correspond to the software configuration

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The Rack Output Modules are one of the components of Nover controls Spectrum Refrigeration control system. It controls programmable output that are cycled on and off according to programmable settings and system information that is processed through the Refrigeration Controller and communicated to the Rack Output Module. The Rack Output Module can control up to sixteen output, but the wiring schemes must correspond to the software configuration. A maximum of 8 Rack Output Modules can be connected to each Refrigeration Controller.

    Certifications:
    • CUL/UL E134292
    • UL873 &CSA C22.2