/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Thermostats

    FT69 Thermostats de protection à un étage pour les systèmes de chauffage et de climatisation de l'air

    Discontinué

    Les thermostats de protection contre le gel à un étage de série FT69 sont des thermostats de protection contre le gel qui sont utilisés pour les réchauffeurs d'air en aval dans les systèmes de ventilation et de contrôle de la température ambiante.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les thermostats de protection à un étage FT69 pour les systèmes de chauffage et de climatisation de l'air enregistrent la température sur toute la longueur du capillaire. En cas de montage à l'extérieur, veuillez noter que le réservoir de fluide situé dans le thermostat est également sensible à la température et fait donc partie intégrante du système de mesure actif. Si la température d'un segment du capillaire de 30 cm de long

    du capillaire descend en dessous du point de consigne, le thermostat s'arrête automatiquement. La longueur totale du capillaire doit être enroulée uniformément sur toute la section de la conduite d'air.

    section transversale du conduit d'air. Si le capillaire est endommagé, les thermostats s'éteignent automatiquement.

    Accessoires inclus dans la livraison :

    - Les versions 3 mètres et 6 mètres sont livrées chacune avec 6 fixations de montage.

    - La version de 1,8 mètre est livrée avec 3 supports de montage