Thermostats
Thermostat de contrôle de ventilateur SPTT 3
Les modèles T6375 sont conçus pour contrôler les vannes, ou les vannes et le ventilateur dans les applications à ventilo-convecteur à 4 tubes, avec possibilité d'être aussi utilisés pour le contrôle des unités fractionnées et des petits climatiseurs.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modèles T6375 sont conçus pour contrôler les vannes, ou les vannes et le ventilateur dans les applications à ventilo-convecteur à 4 tubes, avec possibilité d'être aussi utilisés pour le contrôle des unités fractionnées et des petits climatiseurs. Le thermostat fait fonctionner une vanne MARCHE/ARRÊT pour assurer le contrôle à la température de consigne souhaitée. Ces thermostats sont équipés d’un élément de détection à double membrane qui assure un contrôle étroit de la température pour toutes les charges et applications. Les interrupteurs coulissants du thermostat permettent de contrôler manuellement le fonctionnement du système et la vitesse du ventilateur.
Caractéristiques et avantages :- Son style moderne et attrayant fait de ce thermostat l’outil idéal pour la localisation dans l’espace de vie
- IP30
- CE