/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Thermostats

    Thermostats de ventilo-convecteur de communication TB3

    Les thermostats de l'unité de ventilo-convecteur BACnet communiquent avec les thermostats pour les applications de l'unité de ventilo-convecteur à 2 et 4 tuyaux, disponibles en blanc et noir

    Aperçu

    Thermostats à ventilo-convecteur sérieTB3 utilisés dans des pièces individuelles dans des zones communes ou des zones dans des bâtiments, qui doivent être surveillés par un système de gestion de bâtiments. Il est conçu pour les unités ventilo-convecteur de deux et quatre canalisations. La série TB3 possède une entrée universelle comme capteur externe ou entrée à contact ouvert/fermé, trois sorties de ventilateur à relais, deux sorties de vanne à relais (TB3140), deux sorties de vanne analogiques (TB3240) et une EIA-485 (BACnet MS/TP). Il contrôle le ventilo-convecteur en fonction du capteur interne de la pièce ou de la température du capteur de retour externe.Le TB3 est facile à installer, communique efficacement avec les systèmes de gestion des bâtiments pour minimiser la consommation d'énergie.

    Équipements et avantages :
    • Conforme à BACnet MS/TP, Thermostat FCU homologué BTL pour une intégration facile au système de gestion du bâtiment.
    • Prise en charge du changement de valeur (COV)par le réseau, prend en charge la surveillance et le contrôle faciles à partir du système de gestion de bâtiments.
    • Commande des vannes marche/arrêt (TB3140) et de modulation (TB3240), répondre à la plupart des exigences de contrôle du bâtiment.
    • Le changement automatique de chauffage/refroidissement via un capteur à immersion offre une flexibilité supplémentaire.
    • Le contrôle manuel ou automatique du ventilateur à 3 vitesses offre des options supplémentaires pour économiser de l'énergie.
    • Les modes Auto, Chaleur, Refroidissement et Ventilation offrent une flexibilité accrue.
    • Entrée universelle pour le capteur externe ou les contacts fenêtre/économie d'énergie.
    • Limites de consigne haute et basse réglables pour une flexibilité accrue.
    • Moderne, design épuré
    • Options de couleur noire et blanche
    • Boutons tactiles capacitifs avec écran LCD rétroéclairé blanc
    • Facilité d’utilisation grâce à des paramètres d’affichage intuitifs
    • S’adapte à toutes les boîtes d’installation murales de la norme britannique (Royaume-Uni/Moyen-Orient)