/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Modules muraux

    CentraLine Wall Module

    Discontinué

    The CLCMTR7x series are 2-wire, non-polarity sensitive, Sylk Bus communicating wall modules for use with LYNX controllers.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The CLCMTR7x series are 2-wire, non-polarity sensitive, Sylk Bus communicating wall modules for use with LYNX controllers. All models have a space-temperature sensor and an LCD panel with three soft keys and two Up/Down adjustment keys. The CLCMTR7x-H models include an onboard humidity sensor.

    Features & Benefits:
    • User-access to LYNX controller parameters
    • Customized parameter-access
    • Retention of user configuration, including set points, after a power outage
    • Access (CLCMTR75 and /-H) to LYNX Scheduling
    Certifications:
    • CE
    • UL94-HB