/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules muraux

    Modèle de module mural CLCM

    Discontinué

    Le régulateur à distance CLCM3T111 est un sélecteur de température. Équipé d’un commutateur de mode de fonctionnement, d’une sonde de température ambiante et d’une DEL. Il est conçu pour être utilisé avec le contrôleur PANTHER.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le régulateur à distance CLCM3T111 est un sélecteur de température. Équipé d’un commutateur de mode de fonctionnement, d’une sonde de température ambiante et d’une DEL. Il est conçu pour être utilisé avec le contrôleur PANTHER. Les modules muraux numériques (DWM, Digital Wall Modules) affichent et fournissent la température spatiale, le point de consigne, le remplacement « occupé » / « inoccupé » et la sélection du mode / de la vitesse de ventilation pour le contrôleur PANTHER.

    Caractéristiques et avantages:
    • Compatibilité totale avec les contrôleurs PANTHER, SERVAL, LION et FALCON
    • Montable sur boîtier de prise murale de 60 mm ou directement sur un mur
    • Modèles avec réglage du point de consigne
    • Modèles avec bouton de dérivation et voyant de priorité
    • Modèle avec commutateur de ventilateur à 5 positions (vitesse auto/0/1/2/3)
    • Cadrans de sélection du point de consigne, avec échelle de température relative ou absolue (Celsius)
    • Couvercle verrouillable sur tous les modèles
    • Plage de fonctionnement comprise entre 6 et 40 °C
    • Boîtier IP30
    Certificats::
    • CE