/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules muraux

    Module mural pour contrôleur EXCEL

    Les modules muraux de Honeywell sont conçus pour un câblage direct vers les contrôleurs Excel 10 et Excel 50 à 800.

    Aperçu

    Les modules muraux de Honeywell sont conçus pour un câblage direct vers les contrôleurs Excel 10 et Excel 50 à 800. Tous les modèles sont équipés d’une sonde de température spatiale ; certains modèles disposent d’un réglage du point de consigne, d’un bouton de dérivation et d’une DEL, ainsi que d’un commutateur de ventilateur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Montable sur boîtier de prise murale de 60 mm ou directement sur un mur
    • Modèles avec réglage du point de consigne
    • Modèles avec bouton de dérivation (prioritaire) et voyant
    • Modèles avec commutateur de ventilateur (3 ou 5 positions)
    • Cadrans de sélection du point de consigne, avec échelle de température relative ou absolue (Celsius)
    • Couvercle verrouillable sur tous les modèles
    • Plage de fonctionnement comprise entre 6 et 40 °C
    • Boîtier IP30
    Certificats::
    • CE