/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules muraux

    Affichage à cristaux liquides Zio Lite CLCMTR40/42 et Module mural non-LCD

    Les modules CLCMTR40 et CLCMTR42 sont des modules muraux communiquants à deux fils Sylk, non sensibles à la polarité, qui communiquent avec les contrôleurs programmables.

    Aperçu

    Les modules CLCMTR40 et CLCMTR42 sont des modules muraux communicants à deux fils Sylk, non sensibles à la polarité, qui communiquent avec les contrôleurs programmables. Les modules CLCMTR40/42 sont des modules muraux de température simples avec des options de base de point de consigne, de remplacement et de ventilateur, et sont conçus pour une large gamme d’applications. Des modèles incluant la détection de l’humidité et du CO2 sont disponibles.

    Caractéristiques et avantages:
    • L’équipement bénéficie d’une alimentation et de fonctionnalités de communication grâce au Sylk à deux fils, insensible à la polarité
    • Modèles disponibles avec affichage (TR42) ou sans affichage (TR40)
    • Modèles disponibles avec ou sans capteurs intégrés d’humidité ou de CO2. Les modules muraux d’affichage CLCMTR42 comportent les éléments suivants :
    • Options de vitesse du ventilateur : Activation auto, activation/désactivation auto, désactivation auto, faible-intermédiaire-élevé (configurable à l’aide de l’outil LYNX)
    • Option prioritaire (configurable à l’aide de l’outil LYNX)
    • Le client peut basculer entre °F et °C
    • Un mode installeur avec protection par mot de passe optionnelle qui permet :
    • Affichage de l’unité de mesure modifiable : °F et °C
    • Étalonnage de la température
    • Étalonnage de l’humidité
    • Réglage numérique ou graphique du point de consigne
    • Réglage des limites de plage de point de consigne
    Certificats::
    • CE UL94-V0
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine