/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleur de bâtiment IQX12 BACnet

    Les contrôleurs de bâtiment IQX12 BACnet sont des contrôleurs de bâtiment CVC conformes à BACnet qui offrent une efficacité énergétique inégalée grâce à l'utilisation d'une vaste bibliothèque d'applications CVC.

    Aperçu
    Ce produit permet des fonctions d’opération graphique uniforme, de contrôle, d'enregistrement de données, d'alarme, de planification et de gestion réseau pour les applications CVC et non CVC. Ce produit prend en charge l’ingénierie à distance complète, y compris les modifications apportées au programme de contrôle et à l’interface utilisateur graphique. Cela favorise considérablement la réduction du cycle de vie et des coûts de maintenance. Il exécute le framework Niagara NX, intégrant toutes les activités d’un bâtiment. C’est la solution idéale pour les contrôles CVC nécessitant une combinaison avec des applications d’éclairage, d’ombrage, de contrôle d’accès et de sécurité. Le commutateur Ethernet 4 ports gigabits intégré permet une communication rapide et facile avec d’autres contrôleurs IQX et des appareils compatibles IP, ainsi qu’une intégration facile avec des réseaux OT (technologie opérationnelle) tiers et des solutions basées sur le cloud. La programmation du système est réalisée à l’aide d’IQ VISION, et une interface HTML5 riche en fonctionnalités peut être entièrement personnalisée pour fournir aux utilisateurs finaux une surveillance et un contrôle en ligne.Caractéristiques et avantages:
    • Convient à la fois aux applications d’usine et aux applications unitaires
    • Commutateur Ethernet quatre ports gigabits intégré
    • Réseau en étoile avec tolérance de défaut sur RSTP
    • Conforme aux normes BACnet B-BC et AMEV AS-B
    • Connexions JSON et MQTT compatibles avec l’IoT
    • Cybersécurité basée sur ISA 62443-3-3 SL4
    • Douze points d’E/S embarquées extensibles jusqu’à 172 voies
    • Fonctionnalité de contrôle HOA (main, arrêt, auto) intégrée
    • Capteur de pression différentielle intégré (IQX12P uniquement)
    • Vues et analyses HTML5 à tous les niveaux du système
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend