/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleur de salle programmable/ BACNET

    Discontinué

    La gamme de contrôleurs de pièces PCD7.LRXX offre un contrôle à la demande, souple et configurable, qui permet de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la fonctionnalité et l'efficacité des bâtiments modernes.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La gamme de contrôleurs de pièces PCD7.LRXX offre un contrôle à la demande, souple et configurable, qui permet de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la fonctionnalité et l'efficacité des bâtiments modernes. Les contrôleurs de pièce basés sur MS/TP incluent une application configurable prenant en charge les ventilo-convecteurs, les plafonds froids et chauds ainsi que les applications de chauffage par radiateurs. Il est même possible de gérer un mélange de ces applications dans un seul contrôleur. L'alimentation secteur ou 24 VAC et l'utilisation flexible de relais et de triacs (24 VAC ou 230 VAC), l'alimentation 24 VAC pour les périphériques, les modules muraux Sylk et les outils d'ingénierie et de mise en service intelligents réduisent le coût total d'installation.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conçus pour contrôler des unités terminales, telles que des ventilo-convecteurs à deux ou quatre tuyaux, des plafonds froids et chauds, le chauffage hydronique et une combinaison de ces applications.
    • Prise en charge de ventilateurs de un à trois étages, de variateurs de ventilateur (VSD) et d’actionneurs thermiques, flottants, proportionnels et d’actionneurs à vanne six voies
    • Adressage Mac automatique
    • Mise en service rapide à l’aide de solutions plug-and-play, d’applications prédéfinies et mise en service ultra-moderne via l’application mobile ROOMUP
    • Nombre de capteurs réduit, les capteurs étant partagés par plusieurs applications
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC