/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleur VAV programmable Spyder® Classic LON

    Contrôleur VAV programmable Spyder® Classic LON

    Aperçu

    Les contrôleurs Spyder® LON VAV programmables sont des appareils compatibles LONMARK® avec émetteur-récepteur de topologie libre conçus pour le contrôle d’équipements CVC. Ces contrôleurs offrent plusieurs options et fonctions avancées pour une gestion des bâtiments dernier cri. Chaque contrôleur est programmable et configurable à l’aide du logiciel Niagara Framework®. Les contrôleurs Spyder LON nécessitent que la fonction programmable Spyder soit concédée sous licence dans l’outil de banc d’essai WEBpro et le contrôleur Webs-AX™ JACE® pour la programmation et le téléchargement. Les modèles Spyder LON sont également disponibles en tant que contrôleurs sous licence individuelle (ILC). Les versions ILC sont identiques en termes de design et de capacité dans tous les détails, à l’exception de la licence. La licence individuelle intégrée des ILC Spyder permet de les programmer et de les télécharger avec n’importe quelle modèle de Niagara Workbench ou de contrôleur JACE. Les contrôleurs doivent être utilisés dans les applications de contrôle VAV (volume d’air variable). Chaque contrôleur contient un microcontrôleur hôte pour exécuter l’application CVC principale et un deuxième microcontrôleur pour les communications réseau LONWORKS®. Chaque contrôleur dispose d’entrées flexibles et universelles pour les capteurs externes, d’entrées numériques ainsi que d’une combinaison de sorties analogiques et de sorties numériques.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilise le protocole réseau Echelon® LonWorks
    • Réseau de communication haut débit 78 kilobits avec émetteur-récepteur à topologie libre (FTT)
    • Capable de fonctionner de manière autonome, mais peut également utiliser les communications réseau du bus LonWorks.
    • Bus Sylk™ à utiliser avec les capteurs Sylk
    • 120 contrôleurs par routeur Q7751A,B lorsqu’il est configuré comme répéteur
    • Le moteur de bloc fonctionnel permet au concepteur d’application de programmer le contrôleur pour effectuer une grande variété d’applications CVC
    • Notification des événements importants, capacités de mise à jour périodique et détection de défaillance (FD) lorsque les entrées réseau ne sont pas détectées dans le délai imparti configuré
    • Les fonctions de contrôle de zone intégrées incluent une interface de module mural à distance et un planificateur
    • Accès facile aux entrées du capteur de débit d’air pour l’utilisateur
    • Tous les branchements de câblage sont effectués vers des borniers amovibles, simplifiant ainsi l’installation et le remplacement du contrôleur.
    Certifications :
    • Homologué UL/cUL (E87741) sous UL916 (Normes pour les équipements de gestion de l’énergie) avec classification Plenum
    • Homologué CSA (LR95329-3)
    • Conforme aux exigences de la FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B (émissions rayonnées)
    • Canada : C108.8 (Émissions rayonnées)
    • UE : EN 61000-6-1; 2001 (Immunité UE), EN 61000-6-3; 2001 (Émissions UE)