/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Module mural LCD Zio Plus

    Les modules muraux LCD Zio Plus d’Honeywell sont des modules muraux de communication à bus sylk à 2 fils, non sensibles à la polarité, à utiliser avec les contrôleurs programmables à araignée et à point de confort.

    Aperçu

    Les modules muraux LCD Zio Plus d’Honeywell sont des modules muraux de communication à bus sylk à 2 fils, non sensibles à la polarité, à utiliser avec les contrôleurs programmables à araignée et à point de confort. Tous les modèles comportent un capteur espace/de température, une fiche bus réseau et un écran LCD avec trois touches de fonction variable et deux touches de réglage haut/bas. Les modules muraux LCD Zio Plus sont programmables pour les options de l’écran d’accueil, l’accès des locataires, l’accès des sous-traitants, la protection par mot de passe en option en mode sous-traitant, l’accès aux paramètres du contrôleur, au point de consigne, au contrôle prioritaire, au ventilateur et à d’autres paramètres.

    Caractéristiques et avantages :
    • Possibilité de contrôler l’accès des locataires aux paramètres du contrôleur via la protection par mot de passe
    • Possibilité d’attribuer des étiquettes pour les valeurs énumérées
    • Possibilité de lier les limites de point de consigne à une variable réseau
    • Possibilité d’équilibrer le système VAV à partir de la prise de bus
    • réseau du module mural
    • Conservation permanente de la configuration utilisateur, y compris les points de consigne après une coupure de courant
    Certifications :
    • CE
    • UL94-HB boîtier en plastique
    • FCC Partie 15
    • Classe B