expansion modules
AudioNet-MX Master Digital Matrix
AudioNet-MX Master Digital Matrix
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La matrice numérique principale AudioNet-MX contrôle une zone unique qui comprend l’amplificateur et la ligne de haut-parleur. Elle a un connecteur pour connecter l’entrée et la sortie à l’amplificateur de zone, un connecteur de sortie de ligne audio à 100V et un connecteur pour l’activation de deux messages à l’intérieur du module via des entrées numériques librement configurables.
Il s’agit de l’unité d’exécution, qui s’occupe de distribuer des informations sonores à un amplificateur dédié et de contrôler une ligne de haut-parleurs, dont l’intégrité est constamment surveillée.
Certifications :- EN54-16 : 0068-CPR-018/2016 du 27/4/2016