/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Centrales d’alarme incendie

    BSX 10 Rectifier TR 10

    The BSX 10 Rectifier TR 10 is user-friendly and has an elegant look. It has 2 outputs for door magnets.

    Aperçu

    The BSX 10 Rectifier TR 10 is user-friendly and has an elegant look. It has 2 outputs for door magnets.

    Features & Benefits:
    • Can be connected to the emergency power supply BSX 10 battery unit
    • Typically used with S65 and / or Orbis smoke detectors
    • The BSX 10 Battery Unit NS 10 is used as emergency power supply for BSX10
    Certifications:
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Eltek

    Autres

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek