Centrales d’alarme incendie
Système de détection et de contrôle du monoxyde de carbone
Système de détection et de contrôle du monoxyde de carbone
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le système de détection et de contrôle du monoxyde de carbone se compose d’une commande centrale, appelée bloc composé de la cabine métallique, d’une alimentation électrique à découpage, d’un module de contrôle, d’un module de panneau arrière, d’une barrette secteur avec connexion réseau et de modules de zone. Il y a deux tailles de centrale d’alarme PARK2000, de 1 zone extensible à 2 zones. PARK5000, 3 zones extensibles à 5 zones. Détecteurs de monoxyde de carbone NCO-100
Le module de gestion est l’unité à micro-processeur à partir de laquelle les centrales Park prennent les décisions. Le module de zone est un module autonome, alimenté par le panneau du module arrière et à partir de la source commutée. Les détecteurs sont alimentés et traitent les informations numériques qu’ils envoient.
Certifications :- LOM
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER