Centrales d’alarme incendie
Centrale d’alarme incendie conventionnelle 2 zones
Centrale d’alarme incendie conventionnelle 2 zones
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La gamme Horizon de centrales d’alarme incendie conventionnelles à 2 zones a été conçue en tenant compte des exigences de l’installateur et de l’utilisateur final. Pour les installateurs, la centrale d’alarme Horizon constitue une solution murale prête à l’emploi. Combinant une installation rapide, un ensemble de fonctionnalités améliorées et une programmation avancée, elle permet aux installateurs de répondre rapidement et simplement aux exigences de l’utilisateur. Équipée d’entrées configurables de changement de classe, de détection de coïncidence et de temporisations programmables pour permettre la vérification des alarmes et l’interface avec des systèmes d’alarme domestiques plus grands. Pour les utilisateurs finaux, des indications claires et visibles, des fonctions faciles à utiliser et une grande touche rouge pour activer les boutons de commande permettent un fonctionnement simple et sans ambiguïté. Le système Horizon est un élément essentiel de toute solution d’alarme incendie. La gamme de centrales d’alarme conventionnelles Horizon a été conçue pour une utilisation dans des environnements commerciaux de petite à moyenne taille. Elle est particulièrement adaptée aux garages, aux boutiques et magasins, aux restaurants, aux cabinets médicaux, aux bureaux ouverts au public et aux écoles maternelles.
Caractéristiques et avantages :- Conception simple et ergonomique
- Installation simple
- Utilisation intuitive
- 2, 4 ou 8 zones
- Test de détection
- Ensemble de fonctionnalités améliorées
- Insertions de texte multilingues
- EN54 Partie 2
- EN54 Partie 4
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS