/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale d’alarme incendie gamme DXc

    Centrale d’alarme incendie gamme DXc

    Aperçu

    La centrale Morley-IAS by Honeywell DX Connexion est une centrale d’alarme incendie compact, haute performance et économique conçue pour aider l’installateur et l’utilisateur final à protéger les bâtiments de petite à moyenne taille. La DX Connexion associe la valeur et les qualités traditionnelles de fiabilité et de flexibilité de Morley-IAS à des fonctionnalités avancées et intuitives. La centrale d’alarme incendie la plus puissante et le plus flexible de sa catégorie. Il suffit de fixer la centrale d’alarme au mur, de raccorder le câblage sur site, de la mettre sous tension et d’appuyer sur cinq boutons pour avoir un système d’alarme incendie conforme et fonctionnel. Le grand écran de la centrale fournit une structure de menu claire, ce qui rend le processus de configuration initial rapide, clair et intuitif. La série DX Connexion Panel comprend également le PCB de l’unité modulaire et la carte de base.

    Caractéristiques et avantages :
    • Configuration simple en 5 touches
    • Grand affichage LCD bleu
    • Chargement/téléchargement USB
    • Clavier alphanumérique et touches de navigation
    • Prise en charge synoptique Compact 160 zones
    • « Inhibition » de l’avertisseur sonore du panneau en mode ingénierie
    • Jusqu’à 72 heures de veille
    Certifications :
    • LPCB 429c
    • IP30 (EN6059)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : ESSER|Morley-IAS|System Sensor