/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    ECS/CMSI adressable ES Com 1 bus 127 points avec UGA

    Discontinué

    Le tableau ES Com est un ECS/CMSI adressable certifié suivant les normes Européennes EN 54 pour la partie détection incendie et NF S61-936 pour l'UGA intégrée.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le tableau ES Com est un ECS/CMSI adressable certifié suivant les normes Européennes EN 54 pour la partie détection incendie et NF S61-936 pour l'UGA intégrée.

    La gamme ES Com garantit une fiabilité absolue grâce à son bus Esserbus en rebouclé, intégrant des isolateurs sur chaque point, de sorte que la détection d’incendie est totalement sécurisée en cas de court-circuit sur un câble.

    Caractéristiques et avantages:
    • ECS équipé d'un esserbus Plus de 3500 m
    • Capacité 127 points adressables fonctionne avec les détecteurs et déclencheurs manuels de la gamme IQ8Quad
    • Configuration avancée avec le tools 8000 Light
    • Un large écran de 8 lignes de 40 caractères pour une exploitation facilitée
    • Une UGA intégrée 2 départs jusqu'à 1 A chacune avec l'alimentation interne.
    • 4 fonctions de mise en sécurité pour l'évacuation, le compartimentage et le désenfumage (pour la version ES Com C)
    • Contrôle de position des DAS sur 1 câble (Version ES Com C)
    • 1 liaison pour Tableaux répétiteurs d'exploitation TRE
    Certificats:
    • NF-SSI
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER