Centrales d’alarme incendie
ECS/CMSI adressable ES Com C 1 bus 127 points avec UGA et CMSI
Le tableau ES Com est un ECS/CMSI adressable certifié suivant les normes Européennes EN 54 pour la partie détection incendie et NF S61-934, NF S61-935 et NF S61-936 pour l'UGA et le CMSI intégré.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le tableau ES Com C est un ECS/CMSI adressable certifié suivant les normes Européennes EN 54 pour la partie détection incendie et NF S61-934, NF S61-935 et NF S61-936 pour l'UGA et le CMSI intégré.
La gamme ES Com garantit une fiabilité absolue grâce à son bus Esserbus en rebouclé, intégrant des isolateurs sur chaque point, de sorte que la détection d’incendie est totalement sécurisée en cas de court-circuit sur un câble.
le CMSI est constitué de 4 fonctions de mise en sécurité avec contrôle de position ainsi qu'une alimentation intégrée pouvant fournir jusqu'a 2 A à répartir sur les différentes sorties du CMSI et de l'UGA.