Centrales d’alarme incendie
Contrôleur central d’alarme incendie FlexES
La centrale d’alarme incendie FlexES Control M est un panneau de commande et d'alarme incendie à technologie rebouclée modulaire conçu pour surveiller et alerter les locaux de petite à très grande taille.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les centrales d’alarme incendie IQ8Controls sont disponibles dans différents packages tels que le package C, le package 1, le package 3, 5, M.
Équipements et avantages :- Max. 18 modules de boucle esserbus® / esserbus® PLus pour un total de 2 286 dispositifs de boucle
- Intégration dans le réseau essernet résistant aux courts-circuits et aux circuits ouverts avec jusqu’à 31 panneaux de détection d’incendie
- Quatre relais communs, librement programmable, surveillés, sans potentiel jusqu’à 24 VCC
- Interface FARE
- 1 x TTY et 2 x interfaces RS485 pour connecter les périphériques des pompiers, systèmes de gestion graphique, contrôleur à télécommande, contrôleur répétiteur, imprimantes
- Alimentation en cascade pour une capacité de batterie allant jusqu’à 450 W et 144 Ah conformément à la norme EN 54-4
- Mode dégradé pour les zones surveillées jusqu’à 48 000 m2 ou plus de 512 détecteurs d’incendie
- Module de gestion redondant en option pour les zones de surveillance > 48 000 m² ou exigences de sécurité supérieures
- Modes de fonctionnement TM et PM selon DIN VDE 0833-2 pour éviter les alarmes intempestives
- Mémoire de 10 000 événements
- Affichage et centrale d’alarme avec affichage graphique de 5,7 pouces
- Clavier capacitif pour un fonctionnement tactile
- Touches de fonction programmables avec macros de fonctionnement pour des fonctions supplémentaires
- Niveaux de fonctionnement via code d'accès
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER