/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau de commande Pompiers (FBF-Ö), Autrichien

    Panneau de commande Pompiers (FBF-Ö), Autrichien

    Aperçu

    Panneau de commande des pompiers conforme à la norme ÖNORM F 3031 (2004)

    - Affichage en texte brut avec 2 lignes et 16 caractères pour chaque ligne, illuminé

    - 3 signaux peuvent être indiqués collectivement par LED (en fonctionnement, alarme, défaut/désactivation)

    - 2 voyants d’état en option (activation du système d’extinction BFS)

    - 3 boutons pour le retour de la centrale d’alarme incendie

    - Programmation directe sur le panneau de commande des pompiers via une interface série

    - Le texte supplémentaire s’affiche lors de l’utilisation du raccourci désactivation + défaut

    Certifications :
    • 0832-CPD-1069
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER