/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Contrôleur réseau intelligent – INC Génération 2

    Intelligent Network Controller est le contrôleur principal du système VARIODYN® ONE PAVA, responsable de la gestion de tous les composants clés du système,y compris les amplificateurs de puissance, les lignes de haut-parleurs et les stations d'appel.

    Aperçu

    INC prend en charge 8 canaux d'amplificateur avec une capacité maximale de 5 A de courant par canal et vous pouvez ajouter jusqu'à 48 lignes d'enceintes en utilisant 6 modules de ligne d'enceinte avec 8 lignes d'enceintes chacun dans un seul INC. L'INC est livré avec un stockage intégré pouvant être utilisé pour stocker à la fois des fichiers de configuration et audio. Les quatre configurations différentes disponibles dans l'INC offrent la flexibilité de choisir le contrôleur avec le module d'extension approprié selon vos besoins.

    Caractéristiques et avantages :
    • Prend en charge au minimum 8 à 48 circuits d'enceintes par contrôleur en élargissant les modules de circuits montables sur le champ avec 8 circuit/module
    • Module intégré pour allouer dynamiquement les canaux d'amplificateur à circuits d'enceintes
    • Prend en charge 8 audios simultanés par contrôleur
    • Interface LED intuitive permettant de comprendre facilement l'état du système
    • INC-D avec 8 ports DAL et 14 GPIO
    • INC-A avec 6 entrées/sorties audio avec 14 GPIO
    • INC - DANTE avec port DANTE 8 entrées et 8 sorties avec 14 GPIO
    • Logiciel convivial pour faciliter la mise en service
    • tous les contrôleurs INC proposent le protocole Modbus sur liaison série (RS485) pour s'intégrer à l'interface Modbus tierce