/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    FlexES Control FX10 (10 boucles)

    Discontinué

    FlexES Control FX10 (10 boucles)

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Le panneau d’alarme incendie IQ8Control C est conforme aux exigences de sécurité les plus élevées pour des besoins de détection complexes et des normes technologiques fiables. En tant que contrôleur polyvalent sur le segment de marché pour la protection automatique contre les incendies dans les locaux de petite et moyenne taille, le panneau de commande est fourni avec plusieurs fonctionnalités telles que des dimensions compactes, une large gamme fonctionnelle et de multiples options d’expansion ainsi qu’un excellent rapport coût/performance. L’IQ8Control C est entièrement compatible avec les panneaux de commande du système d’alarme incendie 8000. La conception modulaire permet l'intégration flexible et conviviale de divers modules, qui s’assemblent à partir d'une seule unité. Chaque extension du système et l’alimentation de secours peuvent être ajustées pour répondre aux exigences avancées en ajoutant un ou plusieurs modules. Les deux équipements garantissent une planification individuelle et garantissent une solution évolutive dans le domaine de la technologie d’alarme incendie. Si nécessaire, le logiciel du panneau de commande peut être remplacé par une version mise à niveau via PC.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Silent Knight

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Silent Knight
    • Brand : ESSER|Silent Knight