/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale d’alarme incendie gamme DXc

    Centrale d’alarme incendie gamme DXc

    Aperçu

    La centrale d’alarme incendie Morley-IAS est idéale pour protéger des bâtiments de petite et moyenne taille. Il s’agit d’une centrale d’alarme incendie compacte, haute performance, riche en fonctionnalités et économique, conçue pour aider à la fois l’installateur et l’utilisateur final. La centrale DX Connexion est une amélioration de la gamme de contrôleurs Morley-IAS Dimension qui associe la valeur et les qualités traditionnelles de fiabilité et de flexibilité de Morley-IAS à des fonctionnalités avancées et intuitives. Il suffit de fixer la centrale d’alarme au mur, de raccorder le câblage sur site, de la mettre sous tension et d’appuyer sur cinq boutons pour avoir un système d’alarme incendie conforme et fonctionnel. Le grand écran de la centrale fournit une structure de menu claire, ce qui rend le processus de configuration initial rapide, clair et intuitif.

    Caractéristiques et avantages :
    • Réseau jusqu’à 16 boucles max. (16 x 1 panneau de boucle, 8 x 2 panneaux de boucle, ou 4 x 4 panneaux de boucle).
    • Véritable réseau peer-to-peer tolérant aux pannes pour une grande fiabilité du système
    • Voyants d’alarme pour 40 ou 80 zones en option
    • Configuration simple en 5 touches
    • Grand affichage LCD bleu
    Certifications :
    • Certifié BS5839
    • Certifié EN6059
    • Certifié EN54-2
    • Certifié EN54-4
    • Homologué LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS