/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    NFC - Unité de page distante

    Discontinué

    NFC- RPU est une unité de page distante en option compatible avec le panneau d’alarme vocale d’évacuation d’urgence NFC-50/100(E) pour les applications de protection incendie.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    NFC- RPU est une unité de page distante en option compatible avec le panneau d’alarme vocale d’évacuation d’urgence NFC-50/100(E) pour les applications de protection incendie. Unité de page distante en option compatible avec le panneau d’alarme vocale d’évacuation d’urgence NFC-50/100(E) pour les applications de protection incendie. Permet d'étendre l'affichage et le contrôle NFC-50/100(E) à des emplacements distants dans un bâtiment. Pour les applications qui nécessitent le téléappel en direct ALL CALL ou pour activer l’un des messages préenregistrés sur tous les circuits de haut-parleurs. Peut héberger un module qui peut être activé pour l’arrêt CVC ou d’autres exigences de contrôle

    Caractéristiques & Avantages :
    • Fournit l’état de la messagerie et le contrôle de la console opérateur principale NFC-50/100(E) Conception
    • modulaire pour une flexibilité maximale du système et une expansion facile
    • Prend en charge le câblage de classe A (Style Z) et de classe B (Style Y)
    • Un maximum de huit NFC-RPU peut être connecté à une console d’exploitation principale NFC-50/100(E) Microphone
    • intégré avec fonction de push-to-talk qui peut être utilisé pour TOUS les appels
    Certifications d’appel :
    • UL Listé S635
    • CSFM : 6912-0028:0268
    • FDNY : COAnN° 6163
    • UL 864
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • FirstCommand

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • FirstCommand
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : FirstCommand