Centrales d’alarme incendie
Notifier ABT4000
Notifier ABT4000
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le panneau répéteur (ABT4000) fournit un affichage supplémentaire pour les panneaux d’alarme incendie de type NF300, NF3000, NF500, NF5000 et INSPIRE. Il est utilisé pour contrôler les centrales d’alarme incendie et les systèmes tiers, par exemple les systèmes d’alarme ou les systèmes d’alerte. Ces fonctions de contrôle sont disponibles via un pavé numérique avec menu. Il est possible de désactiver les diffuseurs sonores, le dispositif de gestion et les zones de détection.
Caractéristiques et avantages :- Réduction des influences environnementales grâce aux touches capacitives. Utilisation particulièrement adaptée aux zones sensibles grâce au clavier à membrane, par ex. options de connexions non redondantes ou redondantes pour le secteur des soins de santé. Affichage graphique avec 6 lignes de 20 caractères chacune, 2 messages peuvent être affichés simultanément 3 boutons pour couper l’alarme sonore, bouton de test et historique. Bouton pour la confirmation de l’entrée pour les fonctions spéciales 4 boutons entièrement programmables pour 4 groupes « Fonctionnement », « Alarme », « Défaut ».
- CE
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER