/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Centrales d’alarme incendie

    Module de surveillance radio pour transpondeur radio IDP-RM1

    Discontinué

    Module de surveillance radio pour transpondeur radio IDP-RM1

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module de surveillance radio SGMI200 permet l’intégration de détecteurs de contact surveillés par ligne dans le système radio de la série SG.

    Les paramètres des détecteurs radio peuvent être définis à l’aide du logiciel de configuration WireLEX (en anglais). La qualité des transmissions peut également être mesurée sur site et affichée graphiquement.

    Caractéristiques et avantages :
    • Faible consommation électrique - avertissement de batterie intégrée
    • La batterie principale (CR123) et la deuxième batterie (CR2032) des éléments radio sont incluses
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER