Centrales d’alarme incendie
Centrale de système d’extinction zone unique
Centrale de système d’extinction zone unique
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La centrale d’alarme des extincteurs à zone unique NFS3 EXT offre une valeur et des performances exceptionnelles pour toutes les installations de lutte contre les incendies fixes de petite à moyenne taille. Avec trois zones de détection en standard, la libération de l’agent extincteur peut être configurée pour s’activer à partir de n’importe quelle combinaison d’entrées de zone de détection afin de permettre (entre autres combinaisons) deux activations de trois types, telles que celles qui seraient nécessaires pour la détection dans les applications de faux-plafond, de plénum et de vide sanitaire.
Les options de configuration étendues de la NFS3 EXT permettent de modifier la fonctionnalité du système tout en respectant les exigences des normes de contrôle pour l’équipement. Le panneau contient un grand affichage LED pour faciliter la configuration et le contrôle, qui affiche également le temps restant jusqu’à la libération de l’agent extincteur, pour plus de sécurité pour l’utilisateur. Le compte à rebours est dupliqué sur un maximum de sept unités d’état à distance pour fournir une indication locale de l’état du système d’extinction. Tous les composants électroniques sont montés sur une seule plaque d’acier facilement amovible, ce qui rend les centrales à la fois robustes et faciles à installer.
Caractéristiques et avantages :- Trois zones de détection
- Combinaisons d’entrées configurables
- Options de temporisations configurables
- Zone non verrouillable configurable
- Durée d’action des agents d’extinction configurable
- Affichage de compte à rebours
- Répéteur à distance complet
- Carte d’E/S auxiliaire en option
- Contrôle d’extraction du ventilateur
- Conforme aux normes EN12094-1 et EN54-2 et 4
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER