/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Système d’évacuation de la fumée et de la chaleur

    Discontinué

    Système d’évacuation de la fumée et de la chaleur

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les systèmes d’évacuation de fumée et de chaleur de Notifier sont des unités de gestion compactes pour les systèmes d’évacuation de fumée et de chaleur. Le système a une alimentation de secours et des bornes pour la connexion de différents accessoires. (Détecteurs de fumée, bouton-poussoir, sélecteur manuel, détecteur de pluie et de vent, etc.). Le SAHEP-4 vous permet de gérer une sortie ou une zone de portes coupe-feu en fonction de sa destination. Plusieurs niveaux de priorité peuvent être configurés.

    Caractéristiques et avantages :
    • Sortie moteur 8A, 24V
    • Deux batteries de 2,1 Ah incluses
    • 6 voyants LED à l’avant du panneau
    • Contrôle de priorité intégré pour les pompiers
    • Possibilité de connecter les panneaux esclaves SAHEP-4N-EFS
    • Possibilité de connecter des déclencheurs manuels standard de 470 ohms
    • Installation facile : indépendant de la polarité à deux fils
    Certifications :
    • EN12101-10 en attente