Centrales d’alarme incendie
Centrale conventionnelle Vision LT
Centrale conventionnelle Vision LT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le panneau de commande central conventionnel Vision LT est un contrôleur facile à utiliser et compatible avec une large gamme de résistances d’extrémité de ligne. Il simplifie le remplacement des équipements obsolètes. Jusqu’à 32 détecteurs ou 10 boutons peuvent être connectés par zone. Il a deux niveaux d’alarme identifiables par zone, de touches indépendantes dans chacune des zones pour l’annulation et tous les connecteurs sont amovibles pour une installation facile. Deux retards peuvent être configurés avant l’activation des sirènes, l’un pour la connaissance et l’autre pour l’investigation.
Caractéristiques et avantages :- Il a deux niveaux d’alarme identifiables par zone, et des touches indépendantes dans chacune des zones pour l’annulation
- Pour faciliter la maintenance par une seule personne, le mode de test de zone se réinitialise au bout de 3 secondes
- Les zones peuvent être sélectionnées avec vérification
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|System Sensor