/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale conventionnelle VSN8

    Centrale d’alarme conventionnelle VSN8

    Aperçu

    Les centrales d’alarmes conventionnelles à 8 zones de Notifier ont été conçues et pensées pour l’installation de systèmes de détection d’incendie de petite et moyenne taille dans les endroits où il est nécessaire de s’interfacer avec une unité centrale simple et haute performance. La centrale d’alarme VSN dispose de 4 niveaux de détection qui lui permettent de savoir si une alarme provient d’un capteur, d’un bouton ou si elle a été générée par un circuit ouvert ou un court-circuit. Il est possible de configurer chaque zone comme une zone de détection d’incendie normale ou comme un contact ou une comparaison retardés. L’unité de contrôle VSN permet de régler différents délais d’activation des sirènes en fonction de l’origine de l’alarme (boutons ou capteurs). Les LED de la centrale d’alarme offrent un contrôle complet du système et le clavier permet une gestion facile et rapide. La centrale d’alarme propose une configuration par défaut qui peut être adaptée à tout type de système de manière simple et rapide. Elle permet également de connecter une carte RS232 VSN-232.

    Caractéristiques et avantages :
    • Distinction entre alarme de détecteur et bouton-poussoir par zone
    • Jusqu’à 32 détecteurs ECO1000 par zone
    • Alarme depuis un point ou depuis 2 zones d’alarme
    • 2 sorties sonores surveillées avec activation de zone
    • Relais d’alarme et relais de défaut
    • Sortie alimentation auxiliaire
    • Récipient en métal et couvercle en plastique ABS
    Certifications :
    • EN 54-2/4
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER