Centrales d’alarme incendie
Centrale Xenex
Centrale Xenex
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le système conventionnel de détection et d’alarme incendie Xenex de Gent fournit aux propriétaires de petits bâtiments un équipement de protection de qualité à un prix économique. La centrale d’alarme Xenex est disponible de 2 zones à 8 zones.
Caractéristiques et avantages :- Xenex déploie des dispositifs sur des schémas de câblage radiaux conventionnels à l’aide d’un câble standard à 2 conducteurs
- Les options de l’appareil comprennent une gamme complète de détecteurs de fumée, de détecteurs de chaleur, de sirènes, de gyrophares et de sonneries
- Ce diffuseur sonore offre plusieurs options : une base peu profonde, une base profonde et option de type tête de lit
- Pour les installations nécessitant un degré élevé d’étanchéité, des diffuseurs sonores, sirènes et sonneries IP55 sont disponibles
- Des clés de test de rechange, des lunettes de rechange (lots de 10) et la fonction de vérification pour filtrer les alarmes intempestives peuvent être sélectionnées via le logiciel
- EN54 : Parties 2 et 4
Autres
- Brand
- Gent
Autres
- Brand
- Gent
- Brand : Gent