/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale d’alarme incendie ZXSe

    Discontinué

    Centrale d’alarme incendie ZXSe

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La gamme de centrales d’alarme incendie adressables analogiques ZXSe a été conçue et construite autour d’une technologie de microprocesseur éprouvée et fiable. Cette approche simple fournit une plateforme d’alarme incendie modulaire et extensible adaptée à la protection de tous les types de locaux.

    La gamme ZXSe de centrales d’alarme incendie intelligentes a été conçue pour faciliter le fonctionnement normal d’un système de détection incendie. Des tests hebdomadaires standard sont disponibles via une structure de menu simple qui permet de sélectionner les zones à tester avec ou sans activation des relais de sortie ou des diffuseurs sonores. De plus, l’état des dispositifs individuels peut être analysé pour déterminer si un nettoyage ou un remplacement est nécessaire. La centrale ZXSe permet d’ajouter des périphériques, des cartes de boucle, des imprimantes ou des panneaux répéteurs supplémentaires au fur et à mesure que l’installation se développe. De plus, d’autres centrales ZXSe peuvent être mis en réseau ensemble, ce qui permet d’étendre le système. Des imprimantes distantes (ou locales) peuvent facilement être connectées pour fournir une copie papier des événements au fur et à mesure qu’ils se produisent, ou pour imprimer un historique.

    Caractéristiques et avantages :
    • Caractéristiques clés :
    • Multiprotocole
    • Concept modulaire
    • Conception simple et robuste conforme à la norme EN54 Parties 2 et 4
    • Utilisation intuitive
    • Facile à entretenir
    Certifications :
    • EN 54-2:1997 + A1:2006
    • EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS