/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux de fonctionnement et d’indication

    Interface de commande ONYXWorks systèmes anti-incendie

    L'interface de commande de système anti-incendie ONYXWorks est la nouvelle génération de gestion de sécurité des personnes pour un contrôle et une surveillance centralisés du système d'alarme incendie

    Aperçu

    Le système ONYXWorks est un composant idéal d'un centre de contrôle incendie pour l'état du système d'incendie en temps réel et les options de commande du système. L’affichage graphique intuitif permet au personnel de localiser, d’enquêter et de réagir rapidement aux événements d’alarme avec une formation minimale de l’opérateur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Prend en charge jusqu’à 200 passerelles intelligentes, avec 200 nœuds par passerelle
    • Utilisateurs distants maximum : Capacité de 50
    • points : 250 000
    • Capacité du fichier d'historique : Interface
    • personnalisable de 2,5 millions d'enregistrements offrant une flexibilité d'affichage des informations selon les besoins
    • Prend en charge des doubles moniteurs
    • Arborescence de navigation, icônes et zones configurables permettant un affichage
    • graphique et texte facile de tous les événements hors norme
    • Six états peuvent être représentés visuellement pour chaque dispositif d'entrée
    Certifications :
    • CAN/ULC S527
    • CAN/ULC S559
    • UL 1076 (Alarme intrusion)
    • UL 2017 (Signalisation générale)
    • UL 2572 (Notification de masse)
    • UL 294 (Contrôle d'accès)
    • UL 864 (Incendie)
    • UL 864 UUKL (Station de contrôle de fumée de pompiers)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER