Condensateurs
Centrales d’alarme incendie conventionnelles Horizon.
Centrales d’alarme incendie conventionnelles Horizon.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les centrales d’alarme incendie conventionnelles de la gamme Horizon offrent une solution murale qui est prête à l’emploi. Combinant une installation rapide, un ensemble de fonctionnalités améliorées et une programmation avancée, elle permet aux installateurs de répondre rapidement et simplement aux exigences de l’utilisateur. Équipée d’entrées configurables de changement de classe, de détection de coïncidence et de temporisations programmables pour permettre la vérification des alarmes et l’interface avec des systèmes d’alarme domestiques plus grands. Pour les utilisateurs finaux, des indications claires et visibles, des fonctions faciles à utiliser et une grande touche rouge pour activer les boutons de commande permettent un fonctionnement simple et sans ambiguïté. Conçu et construit selon les mêmes normes élevées que toutes les centrales d’alarme Morley-IAS, le système Horizon est un élément essentiel d’une solution d’alarme incendie.
Caractéristiques et avantages :- Conception simple et ergonomique
- Installation simple
- Utilisation intuitive
- Test de détection
- Fonctions améliorées
- Insertion de texte multilingue
- Conforme à la norme EN54 partie 2 et partie 4
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS