Condensateurs
Détecteur linéaire de fumée LRMX Plus
Détecteur linéaire de fumée LRMX Plus
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le détecteur linéaire de fumée LRMX se compose d’un détecteur, d’une unité de commande et de contrôle et d’un réflecteur de prisme. Il a une portée de 40 m (131 ft) en utilisant un seul réflecteur. Pour les plages plus longues, vous devez prendre en compte le réflecteur défini pour l’amélioration de plage correspondante. Des jeux de réflecteurs avec revêtement en nanocouches sont disponibles sur demande avec une surface déperlante ou un chauffage intégré supplémentaire. Le LRMX sur l’esserbus représente une avancée significative dans le monde des détecteurs linéaires de fumée. Il garantit un degré extrêmement élevé de fonctionnement sans perturbations et à faible entretien.
Caractéristiques et avantages :- Tête de détecteur motorisée
- Mise en service intuitive avec auto-réglage automatique
- Fonctionnement protégé contre les perturbations grâce au suivi électromécanique automatique de la tête du détecteur pendant les mouvements du bâtiment
- Accès optimal via une unité de commande à distance au niveau des yeux
- Représentation claire de tous les états via l’affichage central sur l’unité opérationnelle
- Haut niveau de protection IP pour une utilisation dans des conditions environnementales difficiles
- Activation et réinitialisation via le transpondeur esserbus 808623 pendant le fonctionnement de la boucle
- Portée de 5 à 100 m (16 à 328 ft)
- Vaste sélection d’accessoires
- EN 54-12
- VdS
Autres
- Brand
- Esser
Autres
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
_blank
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter